??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1773410000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1773410000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AP 100 GR
DESCSHORT
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 104.8 mm x 27.2 mm, серый
DESCLONG
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4032248141111
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA020
height
104.800 mm
BAA351
color
gray
BAC140
Combustibility class
V2
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
27.200 mm
AAF040
Mass
0.007 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation