??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1772240000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1772240000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VG M32 - MS 68
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung (Metall) VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung) gerade, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) IP69K, Messing, vernickelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Metall zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
GTIN
4032248129898
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP54
AAG623
Schlüsselweite (1)
30 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
34 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAH508
max. Dichtwert
18 mm
AAH509
min. Dichtwert
13 mm
AAQ204
Dichtungsart
Einfachdichtung:
AAS481
Art des Anschlussgewinde
metrisch
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAW254
Bauform
gerade
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
AAW361
Schutzart (NEMA)
NEMA 4X
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
9 mm
ABC356
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
ABC358
teilbare Verschraubung
Nein
ABC359
für armierte Kabel
Nein
BAB664
Werkstoff
Messing vernickelt
BAC255
Farbe
grau
BAD656
halogenfrei
Nein
AAF040
Masse
0.087 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Preview - Generation