??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1770500000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1770500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESG 9/20 O.F MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, Ширина: 20 mm, Напечатанные символы: без, PA 66, белый, Температурный диапазон вставки: -40...100 °C
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
4032248120123
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD594
self-adhesive
No
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
0.8 mm
BAA020
height
20 mm
BAF016
width
9.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation