??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1770500000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1770500000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ESG 9/20 O.F MC NE WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, Breite: 20 mm, Aufgedruckte Zeichen: ohne, PA 66, weiß, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248120123
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD594
selbstklebend
Nein
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
0.8 mm
BAA020
Höhe
20 mm
BAF016
Breite
9.6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation