??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1770400000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1770400000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZAP ZDU4-2
DESCSHORT
Description short
Piastre terminali (Morsetto) 61.5 mm x 2 mm, Beige scuro
DESCLONG
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
GTIN-Code
4032248135233
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
2 mm
AAF040
Mass
0.003 kg
BAA020
height
61.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation