??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1768430000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1768430000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LM WO 37/25 GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 3.4 - 4.8 mm, 25 mm, Polyesterfilm, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248110070
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
4.800 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
6 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
2.500 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
3.400 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.010 kg
BAB577
Tiefe
0.025 mm
BAA020
Höhe
37 mm
BAF016
Breite
8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Preview - Generation