??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1758390000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1758390000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC CM 5 FC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder) Buchse, 250 V, 20 A, Polzahl: 5, Crimpanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
GTIN
4032248019618
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAB530
Durchmesser des Kontaktes
2.500 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAF726
Bemessungsstrom
20 A
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAT080
Polzahl
5
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF040
Masse
0.007 kg
BAB577
Tiefe
40.4 mm
BAA020
Höhe
34 mm
BAF016
Breite
11.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation