??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1758380000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1758380000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC CM 5 MC
DESCSHORT
Description short
Kontakt, vložka (průmyslové zásuvné konektory) Zástrčka, 250 V, 20 A, Počet pólů: 5, Nalisované připojení
DESCLONG
Description long
Vložka pro průmyslové zásuvné konektory sestávající z kontaktního prvku a izolačního tělesa.
GTIN
GTIN-Code
4032248019601
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB499
Rated surge voltage
6 kV
AAB530
Diameter of the contact
2.500 mm
AAB754
Contact design
Pin
AAB755
Contact insert without contact
Yes
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC049
PE connection present
Yes
AAD246
Overvoltage category
III
AAF726
rated current
20 A
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAT080
Pole number
5
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
EAC
BAC140
Combustibility class
V0
BAH005
rated voltage
250 V
AAF040
Mass
0.006 kg
BAB577
depth
30.45 mm
BAA020
height
34 mm
BAF016
width
11.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation