??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1753231044
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1753231044
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THM MT30X 15/6 WS
DESCSHORT
Description short
Značení zařízení, Samolepicí, bez obsahu halogenů, 15 mm, Polyester, Bílá
DESCLONG
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4032248008407
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.204 kg
BAB577
depth
0.05 mm
BAA020
height
6 mm
BAF016
width
15 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Preview - Generation