??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1752711001
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1752711001
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLBUE 15-32 CPF
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Raster in mm: 36.00, Kabeldurchmesser, max.: 32 mm, Stahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4032248044443
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB917
max. zulässiger Kabeldurchmesser
32 mm
AAC033
min. zulässiger Kabeldurchmesser
32 mm
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
AAF040
Masse
0.085 kg
BAB577
Tiefe
71.229 mm
BAA020
Höhe
32 mm
BAF016
Breite
37.271 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation