??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1751810001
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1751810001
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THM MT30X 45/23 SI
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 45 mm, Polyester, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248001620
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyester
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.362 kg
BAB577
Tiefe
0.05 mm
BAA020
Höhe
23 mm
BAF016
Breite
45 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Preview - Generation