??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1749161001
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1749161001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE CO 4
DESCSHORT
Description short
Svorka k připojení stínění, Rozteč v mm: 25.00, Průměr kabelu, max.: 28 mm, Ocel
DESCLONG
Description long
Svorka s velkou kontaktní plochou pro stínění konektoru.
GTIN
GTIN-Code
4032248064458
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
28 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
28 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
AAF040
Mass
0.053 kg
BAB577
depth
56 mm
BAA020
height
25 mm
BAF016
width
31 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation