??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1737050000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1737050000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SKMU M63 MS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gegenmutter für Kabelverschraubung (Metall) SKMU MS (Messinggegenmutter) M 63, 6 mm, Messing, vernickelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Gegenmutter zur Befestigung von Kabelverschraubungen aus Metall.
GTIN
4008190956523
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG623
Schlüsselweite (1)
70 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAS481
Art des Anschlussgewinde
metrisch
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
6 mm
BAB664
Werkstoff
Messing vernickelt
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.010 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74153300
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation