??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1737010000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1737010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SKMU M25 MS
DESCSHORT
Description short
Contre-écrou pour presse-étoupe (en métal) SKMU MS (contre-écrou laiton) M 25, 3.5 mm, Laiton, nickelé
DESCLONG
Description long
Contre-écrou pour le montage de presse-étoupes métalliques.
GTIN
GTIN-Code
4008190956486
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG623
wrench width 1
30 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAS481
type of connection thread
metric
ABC354
thread length connection thread
3.500 mm
BAB664
material
brass nickel-plated
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74153300
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus & Génération 3D