??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1730580004
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1730580004
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VT SF 00/21 MC NE GE V0
DESCSHORT
Description short
Systém kódování kabelů, 1 - 1.3 mm, 3.2 mm, Polyamid 66, Žlutá
DESCLONG
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN
GTIN-Code
4008190954499
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
1.300 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V0
BAC624
Max. diameter of conductors
0.250 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
0.180 mm
BAC732
Min. cable diameter
1 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3.199 mm
BAA020
height
21 mm
BAF016
width
3.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation