??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1730580001
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1730580001
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VT SF 00/21 MC NE WS V0
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 1 - 1.3 mm, 3.2 mm, Polyamid 66, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4008190954468
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
1.300 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
weiß
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
0.250 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
0.180 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
1 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
3.199 mm
BAA020
Höhe
21 mm
BAF016
Breite
3.2 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation