??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1730570002
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1730570002
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VT SF 4.5/21 MC NE BL V0
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 4.1 - 4.9 mm, 7.4 mm, Polyamid 66, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4008190954574
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
4.900 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
blau
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
6 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
4 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
4.100 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
6.5 mm
BAA020
Höhe
21 mm
BAF016
Breite
7.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation