??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1727740004
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1727740004
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VT SFX 9/24 MC NE GE V0
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 15 mm, Polyamid 66, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4008190382445
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
40 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA020
Höhe
24 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAB577
Tiefe
0.500 mm
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
500 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
16 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
7 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
BAF016
Breite
15 mm
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation