??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1724151044
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1724151044
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LM MT300 17/9 WS
DESCSHORT
Description short
Señalización de dispositivos, autoadhesivo, 17.8 mm, Poliéster, sin PVC, blanco
DESCLONG
Description long
Señalizadores para la identificación de equipo. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN
GTIN-Code
4008190368975
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
HB
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.012 kg
BAB577
depth
0.05 mm
BAA020
height
9 mm
BAF016
width
17 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Preview - Generation