??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1720570000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1720570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ETO SM 27/8
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, 27 mm, Пленка, полиэстер, прозрачный
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4008190362201
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
HB
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
0.05 mm
BAA020
height
7 mm
BAF016
width
26 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Preview - Generation