??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1718190000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1718190000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/50 SW
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) втычной, черный, 24 A, Количество полюсов: 50, Шаг в мм: 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 2.8 mm
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
4008190349707
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
5.100 mm
AAF726
rated current
24 A
AAP367
Number of bridged terminals
50
BAA351
color
black
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.027 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation