??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1718190000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1718190000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/50 SW
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) innestato, nero, 24 A, Numero di poli: 50, Passo in mm: 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 2.8 mm
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
4008190349707
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
5.100 mm
AAF726
rated current
24 A
AAP367
Number of bridged terminals
50
BAA351
color
black
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.027 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation