??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1718190000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1718190000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZQV 2.5N/50 SW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, schwarz, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 2.8 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4008190349707
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Ja
AAC900
Rastermaß
5.100 mm
AAF726
Bemessungsstrom
24 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
50
BAA351
Farbe
schwarz
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Masse
0.027 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation