??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1716820000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1716820000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF-WO 9/6 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 6.00, Caratteri stampati: Neutro, bianco
DESCLONG
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4008190344467
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
4 mm
BAA020
height
9 mm
BAF016
width
5.800 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation