??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1714101687
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1714101687
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VT-TM-I 18 MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Sistema de codificación de cables, 4 mm, Poliamida 66, amarillo
DESCLONG
Description long
Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.
GTIN
GTIN-Code
4008190332532
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
1.7 mm
BAA020
height
17.7 mm
BAF016
width
4.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation