??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1713720000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1713720000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SM 27/12.5 K MC NE SI
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 27 mm, Polyamid 66, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190331139
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
1 mm
BAA020
Höhe
12.5 mm
BAF016
Breite
27 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation