??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1712510000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1712510000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC-KIT-HE 10.110
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rechtecksteckverbinder (Set) Schraubanschluss, Polzahl: 10
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Rechtecksteckverbinder Set besteht in der Regel aus Stifteinsatz, Buchseneinsatz, Steckergehäuse, Anbaugehäuse und Kabelverschraubung.
GTIN
4008190947736
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAT080
Polzahl
10
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
AAF040
Masse
0.448 kg
BAB577
Tiefe
87.919 mm
BAA020
Höhe
114.584 mm
BAF016
Breite
57.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation