??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1697460000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1697460000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SKMU PG11-K GR
DESCSHORT
Description short
Nakrętka kontrująca do dławnicy kablowej (tworzywo sztuczne) SKMU PA (nakrętka kontrująca z tworzywa sztucznego) PG 11, 5 mm, poliamid 6 (PA6 - GF30)
DESCLONG
Description long
Nakrętka blokująca zabezpieczająca przepusty kablowe wykonane z tworzywa sztucznego.
GTIN
GTIN-Code
4008190880576
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG623
wrench width 1
24 mm
AAG746
mounting thread
PG11
AAH500
glass-fiber reinforced
Yes
AAK241
fire resistance (according to UL94)
HB
AAK302
thread type of the inner thread
PG
AAS481
type of connection thread
PG
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
ABC354
thread length connection thread
5 mm
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC255
Color
light grey (RAL 7035, GREY)
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation