??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1692290000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1692290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF-WO 12/6 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Señalización de bornes, Paso en mm: 6.00, Caracteres impresos: sin imprimir, blanco
DESCLONG
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN
GTIN-Code
4008190864897
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3.534 mm
BAA020
height
11.593 mm
BAF016
width
5.800 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation