??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1689490003
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1689490003
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VT SFX 14/23 MC NE RT V0
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 7 - 40 mm, 14 mm, Полиамид 66, красный
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4008190872649
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
40 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA020
height
23 mm
BAA351
color
red
BAB577
depth
0.500 mm
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V0
BAC624
Max. diameter of conductors
500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
16 mm
BAC732
Min. cable diameter
7 mm
BAD656
Without halogens
Yes
BAF016
width
14 mm
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation