??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1689470002
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1689470002
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VT SF 5/21 MC NE BL V0
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 4.8 - 7.4 mm, 7.4 mm, Polyamid 66, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4008190872588
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
7.400 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
blau
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
10 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
6 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
4.800 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
8 mm
BAA020
Höhe
21 mm
BAF016
Breite
7.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation