??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1687640000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1687640000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQV 16N/2 BL
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм: 11.90, Изолированный: Да, 76 A, синий
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
GTIN-Code
4008190853150
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
11.900 mm
AAF726
rated current
76 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
blue
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation