??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1687640000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1687640000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQV 16N/2 BL
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) se avvitato, Numero di poli: 2, Passo in mm: 11.90, Isolato: Sì, 76 A, blu
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
GTIN-Code
4008190853150
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
11.900 mm
AAF726
rated current
76 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
blue
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation