??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1687640000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1687640000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQV 16N/2 BL
DESCSHORT
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) Vissé, Nombre de pôles: 2, Pas en mm: 11.90, Isolé: Oui, 76 A, bleu
DESCLONG
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN
GTIN-Code
4008190853150
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
11.900 mm
AAF726
rated current
76 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
blue
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus & Génération 3D