??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1686440001
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1686440001
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LM MT300 210/297 SI
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, Breite: 210 mm, Polyester, PVC frei, silber, Einsatztemperaturbereich: -40...150 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190494162
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyester
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAD594
selbstklebend
Ja
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.012 kg
BAB577
Tiefe
0.05 mm
BAA020
Höhe
210 mm
BAF016
Breite
297 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Preview - Generation