??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1686361044
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1686361044
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LM MT300 15/6 WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, 15.2 mm, Полиэстер, не содержащий ПВХ, белый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4008190493844
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
HB
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
0.05 mm
BAA020
height
5.99 mm
BAF016
width
15 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Preview - Generation