??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1682280000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1682280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC-C-M3-SM6.0AG
DESCSHORT
Description short
Contact (connecteurs débrochables industriels) Mâle, CM 3, 6 mm², 3.6 mm, décolleté
DESCLONG
Description long
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.
GTIN
GTIN-Code
4008190474010
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB530
Diameter of the contact
3.600 mm
AAB754
Contact design
Pin
AAB785
max. connectable conductor cross-section
6 mm²
AAC194
Type of packaging
Contact (connecteurs débrochables industriels)
AAC202
Material of the contact coat
Silver
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAF726
rated current
40 A
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS464
Contact type
turned
AAB202
Insulation stripped length
10 mm
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus & Génération 3D