??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1682280000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1682280000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC-C-M3-SM6.0AG
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakt (Industriesteckverbinder) Stift, CM 3, 6 mm², 3.6 mm, gedreht
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.
GTIN
4008190474010
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB530
Durchmesser des Kontaktes
3.600 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
6 mm²
AAC194
Verpackungsart
Kontakt (Industriesteckverbinder)
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
40 A
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAB202
Abisolierlänge
10 mm
AAF040
Masse
0.004 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation