??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1677160000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1677160000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF 10/5 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Señalización de bornes, Paso en mm: 5.00, Caracteres impresos: sin imprimir, blanco
DESCLONG
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN
GTIN-Code
4008190475505
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3.800 mm
BAA020
height
10 mm
BAF016
width
4.831 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation