??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1677140000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1677140000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MF 8/5 MC NE WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190475482
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
5 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
3.800 mm
BAA020
Höhe
7.993 mm
BAF016
Breite
4.831 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation