??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1670370000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1670370000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ESO 5 P DIN A4 WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190430696
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
16.500 mm
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Masse
0.013 kg
BAB577
Tiefe
0.13 mm
BAA020
Höhe
39.75 mm
BAF016
Breite
16.250 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39219010
URL
URL
Preview - Generation