??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1665890000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1665890000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC 10A DODL 1LB
DESCSHORT
Description short
Kryt (průmyslové zásuvné konektory) Kryt horní části pouzdra, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Velikost: 2, IP 65 (v zapojeném stavu)
DESCLONG
Description long
Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryt.
GTIN
GTIN-Code
4008190422929
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Longitudinal strap
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC218
EMC design present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
Subsection
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
gray
BAB392
certificate/approval
CURUS
BAC461
material of housing
aluminum
BAD388
Flap cover present
Yes
BAG410
UV-resistant
No
AAF040
Mass
0.067 kg
BAB577
depth
27.5 mm
BAA020
height
76 mm
BAF016
width
53.75 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation