??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1665750000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1665750000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC 04A DMDL 2BO
DESCSHORT
Description short
Boîtier (connecteurs débrochables industriels) Couvercle pour les parties inférieures du capot, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Taille: 1, IP65 (quand enfiché)
DESCLONG
Description long
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
GTIN
GTIN-Code
4008190422776
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Transverse strap
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB515
seal present
Yes
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC218
EMC design present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
Subsection
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
gray
BAB392
certificate/approval
CURUS
BAC461
material of housing
aluminum
BAD388
Flap cover present
Yes
AAF040
Mass
0.015 kg
BAB577
depth
17.5 mm
BAA020
height
26.7 mm
BAF016
width
36 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus & Génération 3D