??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1665630000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1665630000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC 24B DODQ 4BO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Deckel für Gehäuseunterteile, Querbügel am Unterteil, Baugröße: 8, IP65 (im gestecktem Zustand)
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
GTIN
4008190422653
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CURUS
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Ja
BAG410
UV-beständig
Nein
AAF040
Masse
0.094 kg
BAB577
Tiefe
24 mm
BAA020
Höhe
120 mm
BAF016
Breite
59 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation