??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1665010000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1665010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ADP-8/4-GR
DESCSHORT
Description short
Соединительная плата (промышленный разъем) Пластмасса, Цветовой код: серый, Типоразмер: 8
DESCLONG
Description long
Переходная пластина для различного использования в промышленных условиях.
GTIN
4008190421717
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB599
Shape of recess
rectangular
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC200
Material of the adapter plate
Plastic
BAA351
color
gray
AAF040
Mass
0.034 kg
BAB577
depth
10.100 mm
BAA020
height
150 mm
BAF016
width
52 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation