??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1664980000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1664980000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ADP-8/3-OR
DESCSHORT
Description short
Соединительная плата (промышленный разъем) Пластмасса, Цветовой код: оранжевый, Типоразмер: 8
DESCLONG
Description long
Переходная пластина для различного использования в промышленных условиях.
GTIN
GTIN-Code
4008190421687
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB599
Shape of recess
rectangular
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC200
Material of the adapter plate
Plastic
BAA351
color
orange
BAB392
certificate/approval
GOSTME25
AAF040
Mass
0.037 kg
BAB577
depth
10.100 mm
BAA020
height
150 mm
BAF016
width
52 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation