??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1664040000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1664040000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC 10A ALU
DESCSHORT
Description short
Kryt (průmyslové zásuvné konektory) Přepážkový kryt, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Velikost: 2, IP 65 (v zapojeném stavu)
DESCLONG
Description long
Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryt.
GTIN
GTIN-Code
4008190420734
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Longitudinal strap
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB408
Design of housing
Add-on housing
AAB515
seal present
Yes
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC218
EMC design present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
Subsection
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
gray
BAB392
certificate/approval
CE; CURUS
BAC461
material of housing
aluminum
BAD388
Flap cover present
No
BAG410
UV-resistant
No
AAF040
Mass
0.087 kg
BAB577
depth
41.25 mm
BAA020
height
84 mm
BAF016
width
51 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation