??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1661370000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1661370000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC 24B TOBU 1PG21G
DESCSHORT
Description short
Boîtier (connecteurs débrochables industriels) Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Taille: 8, IP65 (quand enfiché)
DESCLONG
Description long
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
GTIN
GTIN-Code
4008190417925
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB224
Arrangement of the cable lead-in
top
AAB373
Type of interlock
Transverse strap
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB408
Design of housing
Plug-in housing
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC218
EMC design present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
Subsection
AAS460
Size of connection thread
PG21
AAS462
Mounting method of the cable gland
PG
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
gray
BAB392
certificate/approval
CE; CURUS
BAC461
material of housing
aluminum
AAF040
Mass
0.274 kg
BAB577
depth
62.581 mm
BAA020
height
120 mm
BAF016
width
59 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus & Génération 3D