??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1656590000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1656590000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC 16B TOBU 1PG21G
DESCSHORT
Description short
Корпус (промышленные вставные разъемы) Вход кабеля сверху, Корпус для вилки, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Типоразмер: 6, IP65 (во вставленном состоянии)
DESCLONG
Description long
Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпуса.
GTIN
GTIN-Code
4008190409609
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB224
Arrangement of the cable lead-in
top
AAB373
Type of interlock
Transverse strap
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB408
Design of housing
Plug-in housing
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC218
EMC design present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
Subsection
AAS460
Size of connection thread
PG21
AAS462
Mounting method of the cable gland
PG
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
gray
BAB392
certificate/approval
CE; CURUS
BAC461
material of housing
aluminum
BAG410
UV-resistant
No
AAF040
Mass
0.223 kg
BAB577
depth
62.323 mm
BAA020
height
93.3 mm
BAF016
width
58 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation