??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1651320000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1651320000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC HVE 3+2 FS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder) Buchse, 830 V, 20 A, Polzahl: 5, Schraubanschluss, Baugröße: 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
GTIN
4008190299927
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB499
Bemessungsstoßspannung
8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Nein
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
20 A
AAK496
Elektromaterial
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
3
AAS477
Anzahl Steuerkontakte
2
AAT080
Polzahl
5
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CSA; DETNORVER; EAC
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
830 V
AAF040
Masse
0.056 kg
BAB577
Tiefe
35.2 mm
BAA020
Höhe
64 mm
BAF016
Breite
34 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation